La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 5m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC AWG24+22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PVC 5x0.34 schermato grigio UL/CSA 30m
 
specifica: 6FX8002-5CA11-1AD0
 
RC 230 VAC/DC
 
 
* più IVA, più costi d'invio