La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,75 giallo, 6m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA+rob/c. portacavo 0,3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 7,5m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 0.5
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 3m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,5m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 10m
 
Screw locking, side entry M50
L'articolo non può essere ordinato
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 40m
 
1xRJ45 fem./fem. + 1x3A fusibile
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 5X0,34 nero robot, c. portacavo 15m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 nero 40m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA, robot, c. portacavo 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 0.3m
 
PUR-JZ 5x0,75 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,2m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio, c. portacavo 15m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2,5m
 
PUR 5x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 giallo robot, c. portacavo 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
inserto connettore dati
 
 
* più IVA, più costi d'invio