La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
RC, 110VAC/DC
 
PUR 3X0,34 giallo, 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
cavetti polipropilene 5x0,34 0,2m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 8m
 
PVC 5x0.34 schermato nero UL/CSA 40m
 
1x RJ45 + 1x inserto dati
 
 
* più IVA, più costi d'invio