La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M25
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 5,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 30.0 m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
D Sub 9 mas. + 9 mas.
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 0,5m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 1m
 
PUR 3x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 0.4
 
TPE-S 4x0,34 blu robot+c. portacavo 1,5m
 
 
PUR 2x0,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 10m
 
PUR 3x0.75 grigio UL/CSA 0.3 m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, catena portacavo 2m
 
PUR-OB 3x2x0,25 schermato viola 7,5m
 
IN: 110 … 240VDC
L'articolo non può essere ordinato
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
 
* più IVA, più costi d'invio