La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 6,5m
 
PUR 6x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
leva di bloccaggio doppia m.
 
PVC 3X0,75 grigio, 0m
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 30,0m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 2m
 
PVC 4X0,34 grigio, UL/CSA 25m
 
3 poli 0,25…0,5mm²
 
inserto 4000-68000-0150000 + 4000-68000-0940000
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 25m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+ c. portacavo 3.5
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 10m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 10m
 
specifica: 6FX5002-2DC20-1AA4
 
4000-68522-0000003 (telaio doppio trasparente Daimler)
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio