La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
100 pezzi
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 1m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 10m
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 19m
 
4x24VDC 2/3 fili
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 35m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 0,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 1m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 20m
 
PVC 8x0,25 grigio, 0.3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot 1.2
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 11.0
 
PUR (4G2,5+(2x1,5)C)C 8m
 
TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a blu UL/CSA, CMR 22m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 15m
 
sostituisce cod. 13858
 
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio