La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x2,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 4m
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,6m
 
IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
 
 
* più IVA, più costi d'invio