La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 7.5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 0.5m
 
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/CSA 30m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 6m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PVC 3x0,75 nero 1m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+robot 10,0 m
 
cavetti polipropilene 3X0,75 0,2m
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.8m
 
tipo A 512/40A
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 schermato verde 3m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.25m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot+catena portacavo 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 3m
 
guida DIN
 
 
* più IVA, più costi d'invio