La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,25 nero UL 0,25m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio, 9m
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR-OB 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
morsetti a vite 24V LED+RC PG9
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 4,3m
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, catena portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio