La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,75 grigio, 5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 60m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 10m
 
PUR 6x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1.4m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 8m
 
PUR 4x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA 0,9m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0,6m
 
PVC 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 4x2,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PVC-JZ 5x0,75 grigio 3m
 
PUR 6x2,5 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
PVC AWG24+22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 1,5m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 9m
 
 
* più IVA, più costi d'invio