La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 5X0,75 grigio, 3,5m
 
cavetti PP 4x0,34 2m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio 12m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 1,5m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 12.0m
 
PVC-JB 5x0,34 giallo 0,6m
 
PUR 4x0,34 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 500m
 
PUR 4x0,6+4x0,15 schermato verde UL/CSA 10m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 4X0,75 nero 10m
 
PVC 6x1.5 nero UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 20m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio