La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA 20m
 
PUR 3X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 6,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA 4,5m
 
 
PVC 3x0.75 gy 0.3m
 
PUR 3X0,75 grigio, 6m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 1m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,6m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio