La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 5m
 
5m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
4 toni
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA/rob/c. portacavo 4m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 2m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio c. portacavo 3m
 
650 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot 4.0
 
TPE 5xAWG22 giallo UL 5m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 1m
 
contiene: CD configurazione, convertitore USB, cavo programmazione
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio