La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 16m
 
PVC 3X0,34 nero 1m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
4 poli 0,14…0,5mm²
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 25m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 60m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio 1m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio