La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x0,5 nero c. portacavo 36m
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grigio robot+catena portacavo 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 UL, CSA UL, CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 nero 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 10m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 4m
 
PUR 3X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC-OB3x0,34 nero 2m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 giallo robot+catena portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio