La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 5x1,5 grigio 7,5m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1DB0
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 giallo robot, c. portacavo 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio