La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
230V LED+VDR M16x1,5
 
230V LED+VDR M16x1,5
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 9m
 
PVC-OB 4x0,25 giallo UL/CSA 6m
 
connettore centrale xtremeDB, 18 pin
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 15,0m
 
PVC 3x0,75 grigio 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio