La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 7,5m
 
PUR 2x0.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 14.0
 
specifica: 6FX5002-5CG01-1BF0
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 0m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
4 poli 0,25…0,5mm²
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio 1,5m
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 0.45m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,3m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
TPE 4xAWG18 giallo UL/CSA, c. portacavo 3m
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0.3
 
 
* più IVA, più costi d'invio