La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
conf. 10 pz.
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 25m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio 60m
 
specifica: 6FX8002-2DC10-1AK0
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 4.4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
a cablare
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 giallo robot, c. portacavo 7,5m
 
Profibus DP, 16 ingressi digitali/diag.
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
PVC 5X0,34 grigio, 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio