La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
30m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 5X0,34 nero 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 1x4x0,15 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 75m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
5m PUR 10x0,34+2x0,75 NPN-LED
 
PUR 5x1.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PVC 2x0,75 nero 5m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1,1m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
020 PUR 3x0,25 giallo UL/CSA 0,25
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 7,5m
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 25.5
 
PUR 6x2,5 nero UL/CSA, c. portacavo 40,0m
 
PUR 6x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
16 uscite digitali per SMC
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 2m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 7,5m
 
Specification: 6FX2002-1DC00-1AD5
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot, c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio