La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grigio robot, c. portacavo 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 5m
 
PUR 4x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 0.5
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 17m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,3m
 
831 PUR AWG20/26 schermato verde U 0.43
 
PUR 4x2x0,14 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio