La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,25 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,25 schermato nero
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 9m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG giallo, 10m
 
PUR 2x0,5 nero c. portacavo 26m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grigio robot, c. portacavo 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 8m
 
831 PUR AWG20/26 schermato verde U 30.0
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA, c. portacavo 6m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 7m
 
PUR 8x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 0,3m
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio