La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PUR 3X0,75 grigio, 1,8m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 45.0
 
PUR 4x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 31m
 
PVC 3X0,75 nero 1,5m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4X0.34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0.5m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 10m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 50m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2,9m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0,5m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 5X0,75 schermato grigio
 
TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 15m
 
PUR 8x0,25 grigio c.portacavo 1m
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio 25m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 2,5m
 
con connessione a molla, codifica flessibile
 
0...230V M16x1,5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.34 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio