La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 4x16AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 0,3m
 
IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/7,5ADC
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 7m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
 
cavetti PP 4x0.25 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, robot, catena portacavo 5m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR 3X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 4x1,5 arancione UL/CSA+c. portacavo 25,0m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 3m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 16m
 
morsetti a vite 110V LED+VDR M16x1,5
 
morsetti a vite 24V LED+RC PG9
 
PUR-OB 4x0,34 nero
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,34 giallo UL/CSA+robot+c.portacavo 0,5m
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio