La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
specifica: 6FX8002-2DC34-1CA0
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
ingresso 24VDC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 3m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
inserto universale doppio con presa d'alimentazione presa Germania
 
PUR-OB 4x0,34 grigio c. portacavo 10m
 
inserto connettore dati
 
PUR 3x0,25 giallo, 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c.portacavo 0,3m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
senza separazione del potenziale 5m PUR/PVC 3x0,75+8x0,34
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
TPE 4x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 9.0m
 
PUR 5X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 11m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA. CM 15,0m
 
PVC 5X0,34 nero 55m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio