La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
30m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
PUR 5X0,34 nero 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,75 nero 4m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 1x4x0,15 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 15m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 75m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
 
* più IVA, più costi d'invio