La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0,5 grigio, c. portacavo 10m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
leva di bloccaggio doppia, accesso laterale M25
 
fissaggio a vite, accesso laterale M40
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 40,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0,34 nero UL,CSA 7,5m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 5X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
diodo Zener, 24VDC/25VA/W
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 27m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio