La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4X0,75 nero 1m
 
TPE TC-ER+FT4, 4X16AWG, giallo, 3,0 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
Specification: 6FX8002-2DC30-1AD5
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3,4m
 
PUR 2x2xAWG22/7 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 30m
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/ 12,0 m
 
PUR-OB 4x0,75 grigio UL/CSA 15m
 
PUR 4X0,34 nero 4,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero, 5m
 
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PUR 5x1,5 grigio 3m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 3.5m
 
5 poli max. 0,75mm² 4-6mm
 
PUR 5x2.5 grigio UL/CSA+c. portacavo 1.5m
 
PUR 4X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR-JZ 5x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 5,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 6,5m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 12m
 
 
* più IVA, più costi d'invio