La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 3x0,25 black UL,CSA+drag chain 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
 
cavetti polipropilene 5X0,34 0,5m
 
TPE 2x2x22AWG SF/UTP CAT5e verde UL/CSA,ITC/PLTC 55m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 3X0,75 grigio, 25m
 
PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio