La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 giallo UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 3x0,25 grigio, c. portacavo 7m
 
TPE 4x16AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 1.5m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PVC-OB 3x0.25 giallo UL/CSA 8m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 5m
 
No separazione potenziale 10m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
3+PE a cablare M11x1.75
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR-OB 4x0,25 giallo UL/CSA, robot, catena portacavo 7,5m
 
PVC 3X0,75 nero 11m
 
4-poli pcb pin
 
Telaio 4000-68513-0000001
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/ 1.0
 
 
* più IVA, più costi d'invio