La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JZ 4x0,75 black UL, CSA 7,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 black UL, CSA 7,5m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PVC 3X0,75 nero 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 7,5m
 
PVC 3X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4X0,34 schermato verde UL/CSA, robot
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 2m
 
1xRJ45+USB-A + RCD
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PVC 8x0.25 nero UL/CSA 15m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 3m
 
cavetti PVC 12x0,14 0,2m
 
PVC-JZ 3x0,75 grigio 7m
 
PUR 0.20+0.38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PVC 3x0.34 schermato grigio UL/ 10.0 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio