La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 grigio UL/CSA 70m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grigio c. portacavo 3m
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
fili 8x0,34 0,5m
 
PVC 5x0.34 schermato nero UL/CSA 20m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 7,5m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG, nero 10m
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 3.0m
 
P:11300VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
 
PUR-OB 3x2x0,25 schermato viola 7,5m
 
PUR 3x0,25 giallo, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio