La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grigio, 5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 7.5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, 20m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 1,75m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-JBZ 5x1,0 8m
 
 
specifica: 6FX8002-5CA01-1BB0
 
2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio