La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 5,0m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato v 30.0
 
PUR 6x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 40m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
PVC-OB 5x0,34 schermato nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 30.0m
 
PVC (4G1,5)C 26m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR-OB schermato viola 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio