La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 0,3m
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PUR 3x0.75 nero UL/CSA+c. portacavo 1.0m
 
4000-68223-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato trasparente)
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 0.7m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato blu UL 6m
 
PVC 3X0,75 grigio, 40m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo UL/CSA 7,5m
 
PUR 4x0.34 schermato grigio 4.0 m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 1m
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 2m
 
PUR 3X0,75 nero 0,8m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 5m
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 13m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 2m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 2m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 nero robot, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 0.5 m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 2m
 
PVC 4x1.5 nero UL/CSA 10m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 5.0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio