La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PUR 3x0.25 giallo UL/CSA 6.0 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
796 PUR 2x2xAWG22 schermato verde 6.0
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 2,5m
 
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 4x0,25 giallo, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
per inserto mobile M1850- e M1851-080602, PE
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grigio robot+catena portacavo 10m
 
PVC 5x0.34 nero UL/CSA 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio