La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
specifica: 6FX8002-2EQ10-1BB0
 
PUR-JZ 3x0,75 grigio, c. portacavo 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 20m
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 0.5
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 0.20+0.38 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
 
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio, 38m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
5m PUR 12x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 2x2xAWG22 schermato rosso UL/CSA+c. portacavo 15m
 
 
* più IVA, più costi d'invio