La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0,3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 nero 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC 8x0.25 grigio UL/CSA 4.0m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA 1m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 45m
 
 
* più IVA, più costi d'invio