La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5.0m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 25m
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 10m
 
specifica: M6FX8002-2DC34-1AF0
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 12m
 
PVC 3X0,75 grigio, 11m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 4x2,5 nero UL/CSA 3,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 2,5m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 30m
 
 
* più IVA, più costi d'invio