La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x0,25 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 45m
 
PVC 5x0,34 grigio UL/CSA 15m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3X0,34 grigio, 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
presa d'alimentazione
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1,5m
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 60m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,6+1x(4x0,15) schermato verde UL/CSA 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio