La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 4X0,75 nero 1m
 
TPE TC-ER+FT4, 4X16AWG, giallo, 3,0 m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,3m
 
Specification: 6FX8002-2DC30-1AD5
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 3,4m
 
PUR 2x2xAWG22/7 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot+c.portacavo 30m
 
 
* più IVA, più costi d'invio