La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
PVC 3X0,75 grigio, 5m
 
PUR 5X0,75 grigio, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 giallo 10m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio