La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 7,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 19m
 
PVC 4x1,5 nero UL/CSA 20,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 8x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 3m
 
specifica: 6FX8002-5DS01-1AE6
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 17m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 70m
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio