La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 13m
 
PVC-JB 5x0,34 nero UL/CSA 3m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c.portacavo 8m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 3,5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero FEP 10m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 7m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero UL/CSA 0,25m
 
distributore
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x0,75(ST)+2x0,75 schermato grigio UL,CSA 10m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 1m
 
PUR 8x0,34 grigio UL/CSA+robot+c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio