La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 0,5+0,25 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 0,3m
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 0,6m
 
PUR 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo. 10,5m
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 15m
 
5m PUR 4x0,34+2x0,75 NPN
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 3x0,25 giallo, 7m
 
PVC 4x0,5 nero UL 500m
 
PVC 4x0.75 nero 2,2m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 2m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0.2m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 8x0.25 giallo UL/CSA+c. portacavo 0.5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio