La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
inserto doppio universale con GFCI 15A,
 
PUR AWG20/26 schermato verde UL/CSA, robot, c. portacavo 22,5m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 6x2.5 nero UL/CSA 1m
 
230 PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 20.0
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio 10m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 6x2,5 nero UL/CSA 2,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,2 m
 
 
* più IVA, più costi d'invio