La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3xAWG16 giallo UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PVC 3x0.75 bk 3.5m
 
PVC-OB3x0,25 nero 2,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 22m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 10m
 
PVC 5x0,34 nero UL/CSA 6m
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PVC 3X0,75 grigio, 2,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero 5,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio