La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 4x0,34 giallo 2m
 
PUR-OB 8x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 3,5m
 
TPE-S 4x0,34 grigio FDA 2m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
uscita connettore frontale
 
PUR-JBZ 5x1,0 11m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 4m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 3m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 40m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 7,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 13m
 
PUR-OB 12x0,14 nero c. portacavo 7,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio