La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,75 giallo, 4m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.75m
 
PUR 5x1,5 grigio, 4,4m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PVC-OB 4x0,25 nero 1m
 
799 PUR 3x2x0,25 schermato viola 12.0
 
senza calotta
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
cavetti PP 4x0,34 2m
 
 
cavetti PVC 12x0,14 0,2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio