La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
fili PP 5x0,34 0,2m
 
PVC-OB 4x0,34 nero UL/CSA 5m
 
5 poli 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PURZ 5x2,5 grigio, 7,0m
 
PVC 4x0,34 nero UL/CSA 25m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio UL/CSA 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 20m
 
TPE 5x14AWG giallo UL/CSA, TC-ER, IEC 10m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG giallo, 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 giallo UL, CSA 10m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 15m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 3m
 
L'articolo non può essere ordinato
 
fili PP 5x0,34 0,2m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, UL/CSA 12m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 0,3m
 
Telaio 4000-68513-0000001
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
799 PUR 3x2x0,25 schermato viola 2.5
 
PUR 3X0,75 nero 30m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL, CSA 7,5m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio